Straight Shank Drill [With Carbide Blade] EA824MA-8.0

Straight Shank Drill [With Carbide Blade] EA824MA-8.0

【Product Specifications】
・Material-G2 (Brazed type)
・For cast iron, non-ferrous metal
・Blade tip (mm)…8.0
・Full length (mm)…118
・Groove Length…80mm

Part Number
EA824MA-8.0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824MA-8.0 in the Straight Shank Drill [With Carbide Blade] EA824MA-8.0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824MA-8.0 ในชุด Straight Shank Drill [With Carbide Blade] EA824MA-8.0

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)