(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท มุม-R
·สำหรับงานที่ งานละเอียด และการลบมุม แบบกลม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย (มม.):1
· L (มม.):36
·ร:4.0
การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด และการลบมุม R | มุม | R4.0 | JISB4304:2005 | แบบ R |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ดอกเจาะนำศูนย์ | ความยาวร่อง(mm) | 4 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม ทองแดง |
ขอบเดียว / ขอบสองเท่า | ขอบสอง | การ การเคลือบผิว / กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดไม่เคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน / MTNo | 4 |
ความยาวรวม(mm) | 36 | วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกสว่าน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม)(mm) | 1 |
สเปค 1 | วัสดุ: SKH51· มุม: ประเภท R/ เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย: 1 มม. · เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง: 4.0 มม.·ความยาวรวม: 36 มม.·R: 4.0· ความยาว ใบมีดลบคม: 4.0 มม.·ม.ค: 4548745393460 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824EK-1 ในชุด [R-Type]ดอกเจาะนำศูนย์EA824EK-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง