(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SKH51
· การเคลือบผิว ดีบุก
·สำหรับการ การวางตำแหน่ง แม่นยำสูงและการลบมุมภายในผลิตภัณฑ์ นี้ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมและช่วยเพิ่มความหยาบของ พื้นผิว
· มุม:60 °
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย (มม.):1.5
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มม.):5
·ความยาว (มม.):100
สเปค 1 | วัสดุ: SKH51· การเคลือบผิว ดีบุก · มุม: 60°· เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย: 1.5 มม.· เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง: 5 มม.·ความยาวรวม: 100 มม./ การใช้งาน: คุณสมบัติสำหรับ การวางตำแหน่ง งานละเอียด สูงและการลบมุมรู: ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมและปรับปรุงความหยาบ พื้นผิว | สเปค 2 | ·JAN:4548745393033 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824EG-1.5 ในชุด ดอกเจาะนำศูนย์ ยาว [การเคลือบผิว] EA824EG-1.5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง