Carbide Coating Drill EA824AY-5.5

Carbide Coating Drill EA824AY-5.5

【Product Specifications】
・Chrome aluminum nitride coating
・Application-Aluminum, steel, stainless steel, cast iron
・Material hardness-Up to approx. HRc55
・Blade tip dia. x Length-5.5 x 64mm
・Groove Length…16.5mm
・Shank dia.-6mm

Part Number
EA824AY-5.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824AY-5.5 in the Carbide Coating Drill EA824AY-5.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824AY-5.5 ในชุด Carbide Coating Drill EA824AY-5.5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)