Carbide Coating Drill EA824AY-4.2

Carbide Coating Drill EA824AY-4.2

【Product Specifications】
・Chrome aluminum nitride coating
・Application-Aluminum, steel, stainless steel, cast iron
・Material hardness-Up to approx. HRc55
・Blade tip dia. x Length-4.2 x 60mm
・Groove Length…12.6mm
・Shank dia.-6mm

Part Number
EA824AY-4.2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824AY-4.2 in the Carbide Coating Drill EA824AY-4.2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824AY-4.2 ในชุด Carbide Coating Drill EA824AY-4.2