1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ตัน ดอกเจาะคาร์ไบด์ EA824AX-0.9

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS)

ดอกสว่าน ตัน ดอกเจาะคาร์ไบด์ EA824AX-0.9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 651.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใบ การใช้งาน:ดอกสว่าน ตัน คาร์ไบด์ แบบตรง สามารถ กระบวนการแปรรูป วัสดุ มี ความแข็ง hrc40 ได้สูงสุดรวมทั้ง เหล็กกล้า ไม่ใช่เหล็ก สเตนเลส โลหะผสมซุปเปอร์ ไททาเนียม อัลลอยด์และ อื่น ๆ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม x ยาว (มม.):0.9 x 25
·ความยาวร่อง:5.3 มม

รหัสสินค้า
EA824AX-0.9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 651.10

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824AX-0.9 ในชุด ดอกสว่าน ตัน ดอกเจาะคาร์ไบด์ EA824AX-0.9