• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Core Drill for Hammering EA820-45

Core Drill for Hammering EA820-45

【Product Specifications】
・Poly-click shank
・Effective length-130mm
・For drilling a hole in a block, mortar, etc.
・Replacement shank (P. 749)-EA822A-5 (for 22 to 45mm), EA822A-6 (for 50 to 160mm)
・Blade tip OD…45mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA820-45

Part Number
EA820-45
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA820-45 in the Core Drill for Hammering EA820-45 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA820-45 ในชุด Core Drill for Hammering EA820-45

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)