[TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819VC-110B

[TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819VC-110B

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Fine diamond cut
・Blade D x Blade L x Length…10 x 27 x 75mm

Part Number
EA819VC-110B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819VC-110B in the [TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819VC-110B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819VC-110B ในชุด [TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819VC-110B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)