Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (10 Pcs) EA819SY-63

Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (10 Pcs) EA819SY-63

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Grits-#140
・Blade dia. x Blade length-6, 12, 6 x 20, 7 x 6, 9 x 5, 5 x 10, 5 x 13, 12 x 13, 11 x 17, 8 x 15mm
・With diamond powder

Part Number
EA819SY-63
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-63 in the Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (10 Pcs) EA819SY-63 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-63 ในชุด Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (10 Pcs) EA819SY-63

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)