• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (5 Pcs) EA819SY-61

Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (5 Pcs) EA819SY-61

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・With diamond powder
・Tip dim. (Blade dia. x Blade length)-6 x 8, 8 x 10, 10 x 10, 12 x 10, 15 x 10mm
・For carbide alloy, ceramics, stone, fiber glass, glass, etc.

Part Number
EA819SY-61
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-61 in the Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (5 Pcs) EA819SY-61 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-61 ในชุด Diamond Rotary Bar (6mm Shaft) (5 Pcs) EA819SY-61

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)