Diamond Bit Set (3mm Shaft) EA819SY-37

Diamond Bit Set (3mm Shaft) EA819SY-37

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・With diamond powder
・EA819DF-1 (1.6 x 4.6mm)
・EA819DF-2 (1.9 x 5.0mm)
・EA819DF-11 (1.5 x 1.8mm)
・EA819DG-1 (1.6 x 4.6mm)
・EA819DG-2 (2.1 x 7.7mm)

Part Number
EA819SY-37
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-37 in the Diamond Bit Set (3mm Shaft) EA819SY-37 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-37 ในชุด Diamond Bit Set (3mm Shaft) EA819SY-37

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)