• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-36

Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-36

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Length-55mm (radius), 44.5mm (cone end round)
・Blade dia. x Blade length-3 x 10, 4 x 10, 6 x 13mm (radius) 3.4 x 9.3, 4.8 x 11, 6 x 13mm (cone end round)
・With diamond powder
・Grits-#140

Part Number
EA819SY-36
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-36 in the Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-36 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-36 ในชุด Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-36

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)