• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-33

Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-33

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Grits-#140
・Length-44.5mm
・With diamond powder
・Blade dia. x Blade(mm)-Dia. 2.9, 2.1 x 7.7, 2.2 x 9.0, 5.3 x 0.8, 3.5 x 5.8, 3.4 x 9.3

Part Number
EA819SY-33
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-33 in the Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-33 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-33 ในชุด Diamond Rotary Bar (3mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-33

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)