• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (3mm) EA819PL-3K

[TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (3mm) EA819PL-3K

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・With an end cut for EA819PE-3K
・Blade dia. x Blade length x Length…3 x 2.7 x 38mm

Part Number
EA819PL-3K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819PL-3K in the [TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (3mm) EA819PL-3K series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819PL-3K ในชุด [TiAIN Coating] Cemented Carbide Cutter (3mm) EA819PL-3K

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)