• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Brush (for Electrically Operated Type) EA819ND-2

Brush (for Electrically Operated Type) EA819ND-2

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Brush length-30mm
・Length-80mm
・Grits-#170
・Material-Nylon containing diamond abrasive
・Max. RPM-2000rpm
・Excellent grinding power and durability for higher work efficiency
・Brush dia.…50mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA819ND-2

Part Number
EA819ND-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
14 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819ND-2 in the Brush (for Electrically Operated Type) EA819ND-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819ND-2 ในชุด Brush (for Electrically Operated Type) EA819ND-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)