• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Alumina Oxide Grinding Brush EA819NC-20B

Alumina Oxide Grinding Brush EA819NC-20B

【Product Specifications】
・Abrasive grain-Alumina
・Length-200mm
・Max. RPM-1,200rpm
・For removal of soft burr inside a pipe such as aluminum, stainless steel and copper, and for rust removal
・Use with water-soluble cutting fluid or spindle oil.
・Brush dia.(mm)…20
・Brush lenght (mm)…60
・Shaft dia.(mm)…4
・Grits…#120 (Red)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA819NC-20B

Part Number
EA819NC-20B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819NC-20B in the Alumina Oxide Grinding Brush EA819NC-20B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819NC-20B ในชุด Alumina Oxide Grinding Brush EA819NC-20B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)