• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cemented Carbide Cutter (for Aluminum) EA819JW-13

Cemented Carbide Cutter (for Aluminum) EA819JW-13

【Product Specifications】
・With end cut
・Blade D x Blade L x Length…12 x 25 x 70mm
・Shaft D…6mm

Part Number
EA819JW-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819JW-13 in the Cemented Carbide Cutter (for Aluminum) EA819JW-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819JW-13 ในชุด Cemented Carbide Cutter (for Aluminum) EA819JW-13

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)