• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Felt Buff with Shaft (3mm Shaft) EA819EB-28

Felt Buff with Shaft (3mm Shaft) EA819EB-28

【Product Specifications】
・For polish finish
・Max. RPM-30,000rpm
・Dia.…8mm
・Width…15mm

Part Number
EA819EB-28
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819EB-28 in the Felt Buff with Shaft (3mm Shaft) EA819EB-28 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819EB-28 ในชุด Felt Buff with Shaft (3mm Shaft) EA819EB-28

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)