• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 16/12/2018 to 6:00 17/12/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-43

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-43

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Length-50mm
・Grits-#100
・Blade DxL…4.7 x 12mm
・Max. RPM…88,000rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA819DJ-43

Part Number
EA819DJ-43
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DJ-43 in the CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-43 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)