• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-104

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-104

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Length-50mm
・Blade D x L(mm)…3.0 x 17
・Angle…10°
・Grits…#140
・RPM…80,000

Part Number
EA819DJ-104
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DJ-104 in the CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-104 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DJ-104 ในชุด CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-104

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)