• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Umbrella Type] Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DG-30

[Umbrella Type] Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DG-30

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Length-55mm
・With diamond powder
・Grits-#140
・Blade dia.…8mm
・Blade length…4mm

Part Number
EA819DG-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DG-30 in the [Umbrella Type] Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DG-30 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DG-30 ในชุด [Umbrella Type] Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DG-30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)