1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เหล็กกล้า]แปรงลวดกลมEA819BV-84C

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

[เหล็กกล้า]แปรงลวดกลมEA819BV-84C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,654.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -1/4 (6.35 มม.)
·ความสูง:-83A, -83C:9.5 มม., -84A ถึง -84C:12.7 มม
· วัสดุ แปรง - เหล็กกล้า
· OD (มม.):100
·เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นด้าย (มม.):0.5
· RPM สูงสุด (รอบต่อนาที):20,000

รหัสสินค้า
EA819BV-84C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,654.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819BV-84C ในชุด [เหล็กกล้า]แปรงลวดกลมEA819BV-84C