1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หิน งานลับคม/งานเจียรไน สีชมพู (6 mm) (PA)EA819BF-11

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

หิน งานลับคม/งานเจียรไน สีชมพู (6 mm) (PA)EA819BF-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -6.0 มม
·ปลายข้าว - # 120
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป โลหะผสม เหล็กกล้า สเตนเลส ฯลฯ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:6 มม
·ความสูง:13 มม
· RPM สูงสุด:102,000 รอบต่อนาที

รหัสสินค้า
EA819BF-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 297.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819BF-11 ในชุด หิน งานลับคม/งานเจียรไน สีชมพู (6 mm) (PA)EA819BF-11