1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไมโคร มอเตอร์EA818NA-11A

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ไมโคร มอเตอร์EA818NA-11A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,799.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ-EA818N-20A (แยกจำหน่าย)
·ความยาวสายไฟ 1.5 ม
·ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับส่วนปลายของ EA818NA-1 ถึง 7
·ไม่สามารถใช้ NA-10A และส่วน อุปกรณ์เสริม ปลาย NA-5 ร่วมกันได้เนื่องจากความเร็วในการหมุน
· มิติ:-10A:เส้นผ่านศูนย์กลาง 24.5x 97 มม. (90 ก.) -11A:เส้นผ่านศูนย์กลาง 28.4 x 108 มม. (147 ก.)
·มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำให้การแลกเปลี่ยนแปรงถ่านไม่จำเป็น
·ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ EA818N-20 รุ่นเก่าได้
·ข้อมูลจำเพาะ:แรงบิด
·รอบต่อนาที:1,000 ถึง 25,000
· MaxTorque:4.8cN ·ม

รหัสสินค้า
EA818NA-11A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,799.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818NA-11A ในชุด ไมโคร มอเตอร์EA818NA-11A