• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 21/10 to 5:00 22/10/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5

Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5

【Product Specifications】
・For EA818GS and EA818GR
・Length-34, 50, 62, 75, 85mm
・Material-HSS (high-speed steel)
・Dim.-1, 2, 3, 4, 5mm (Each 1 pc)

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA818GS-5

Part Number
EA818GS-5
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818GS-5 in the Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)