• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Router Bit (for EA818GF) EA818GF-1

Router Bit (for EA818GF) EA818GF-1

【Product Specifications】
・Shank dia.-4mm
・Material-HSS (high-speed steel)
・Trimming (Concave)

Part Number
EA818GF-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818GF-1 in the Router Bit (for EA818GF) EA818GF-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818GF-1 ในชุด Router Bit (for EA818GF) EA818GF-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)