1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือแบบปรับความเร็ว คลองเลื่อยEA818EA-1A

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือแบบปรับความเร็ว คลองเลื่อยEA818EA-1A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,305.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100V
· หัวจับ คอลเลท - 2.4, 3.2 มม
· RPM- 5,000 ถึง 32000 รอบต่อนาที
·ด้วย ฟังก์ชั่น ป้อนกลับเพื่อรักษาความเร็วในการหมุน
·ความยาว - 230 มม
·น้ำหนัก - 533g
· 36 ชนิดของบิตรวมถึงใบนำตัดด้ามจับเครื่องบดเพลาแบบยืดหยุ่นหินเจียรคัตเตอร์แปรงพร้อมเพลาดอกสว่าน

รหัสสินค้า
EA818EA-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,305.23

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818EA-1A ในชุด ชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือแบบปรับความเร็ว คลองเลื่อยEA818EA-1A