1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริมEA818E-154

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริมEA818E-154
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,880.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ก้าน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3.2 มม.) - สำหรับ ล้อ เฟลท์ (EA818E-140) x 1 สำหรับ เฟลท์ x 1
·เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟลท์ 13 x 7 มม. x 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 x 5 มม. x 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 x 20 มม. x 1
·ผ้าบัฟเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 x 5 มม. x 1
· ล้อ เฟลท์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 x 3 มม. x 2
·หนัง เฟลท์ พร้อม เพลา- เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 13 มม. x 2
·สาร การขัดเงา สำหรับโลหะและพลาสติก x 1
· แปรงปัดมีแกน - เส้นผ่านศูนย์กลางของขน 19 x 2 มม. (EA818E-101) x 1, เส้นผ่านศูนย์กลางขน 13 x 6 มม. (EA818E-102) x 1, เส้นผ่านศูนย์กลาง คาร์บอน 19 x 2 มม. (EA818E-111) x 1

รหัสสินค้า
EA818E-154
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,880.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818E-154 ในชุด คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริมEA818E-154