• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Bench Grinder (255mm) EA818AN

Bench Grinder (255mm) EA818AN

【Product Specifications】
・Grinding stone dim.-255 x 25 (Thickness) x 19.05 (Hole dia.)mm
・RPM (50/60Hz)-1,490/1,790rpm
・Motor-200VAC, 1,050W
・Dim.-511 x 309 x 326(H)mm
・Weight-41kg
・Accessories-#36, #60 grinding stone, 1 pc each
・Cord is not included.

Part Number
EA818AN
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AN in the Bench Grinder (255mm) EA818AN series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818AN ในชุด Bench Grinder (255mm) EA818AN

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)