• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hand Grinder EA818AB-3

Hand Grinder EA818AB-3

【Product Specifications】
・Power supply-100VAC・440W
・Collet chuck-6mm
・RPM-24,000rpm
・Length-360mm
・Weight-1.7kg
・Cord length-2.5m
・Capacity-Max. dia.:32mm
・Accessories-Grinding stone with shaft (dia. 16mm , dia. 25mm each 1 pc)、6mm collet chuck
・Replacement carbon brush-Standard including:EA813HH-12、stop carbon:EA813HH-19

Part Number
EA818AB-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AB-3 in the Hand Grinder EA818AB-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818AB-3 ในชุด Hand Grinder EA818AB-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)