• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Felt Wheel (100mm) EA818-356

Felt Wheel (100mm) EA818-356

【Product Specifications】
・For EA818AM
・For two-head grinders and desk-top grinders
・Hole dia.-12.7mm
・Max. RPM-3600rpm
・Material-Felt
・Dia.-100mm
・Thickness-10mm

Part Number
EA818-356
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818-356 in the Felt Wheel (100mm) EA818-356 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818-356 ในชุด Felt Wheel (100mm) EA818-356

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)