• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tooth Sharpening Grinding Stone EA818-31

Tooth Sharpening Grinding Stone EA818-31

【Product Specifications】
・Grinding stone dim.-150 x 6.4 x 15.88 (hole dia.)mm
・With bushing for 10mm, 12.7mm hole
・Max. RPM-4,200rpm
・Application…Stainless steel
・Grits…WA60N

Part Number
EA818-31
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818-31 in the Tooth Sharpening Grinding Stone EA818-31 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818-31 ในชุด Tooth Sharpening Grinding Stone EA818-31

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)