• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wire Wheel (150mm) EA818-213

Wire Wheel (150mm) EA818-213

【Product Specifications】
・Dim.-150 x 12.7 (hole dia.)mm
・Max. RPM-4,200rpm
・Brush material…Stainless steel

Part Number
EA818-213
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818-213 in the Wire Wheel (150mm) EA818-213 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818-213 ในชุด Wire Wheel (150mm) EA818-213

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)