• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wire Wheel (125mm) EA818-203

Wire Wheel (125mm) EA818-203

【Product Specifications】
・For rust removal and polishing
・Dim.-125 x 12.7 (hole dia.)mm
・Max. RPM-5,100rpm
・Brush material…Stainless steel

Part Number
EA818-203
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818-203 in the Wire Wheel (125mm) EA818-203 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818-203 ในชุด Wire Wheel (125mm) EA818-203

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)