(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC
· แรงดัน Output - 12/24 V DC
·แบตเตอรี่ชนิดเปิดเฉพาะ
·แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน - 30 ถึง 150 Ah
· พิกัด ความจุ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก - 12 V DC, 12 A
·เซลล์เริ่มต้น กระแสไฟฟ้า - 50A
· มิติ - 235 × 222 × 185 (H) มม
·น้ำหนัก - 7.3 กก
· ฟังก์ชั่น จับเวลาการชาร์จ
·ติดตั้งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับและวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815YH-1 ในชุด เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ EA815YH-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง