1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ EA815YG-2A

POWER CODE

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ EA815YG-2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,924.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แบตเตอรี่ชนิดเปิดเฉพาะ
·แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน - 21 ถึง 65 Ah
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC
· แรงดัน Output - 12 V DC
· พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กำลังการผลิต - 12 V DC, 6 A
·เซลล์เริ่มต้น กระแสไฟฟ้า - 30A
· มิติ - 235 × 222 × 170 (H) มม
·น้ำหนัก - 3.7 กก
·ติดตั้งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับและวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

รหัสสินค้า
EA815YG-2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,924.00

POWER CODE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815YG-2A ในชุด เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ EA815YG-2A