1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องชาร์จ ด่วน EA815YA-9

POWER CODE

เครื่องชาร์จ ด่วน EA815YA-9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC
· แรงดัน Output - 12/24 V DC
·ความจุ เอาต์พุต (สูงสุด) - 12 V DC: 50 A, 24 V DC: 40 A
·เซลล์เริ่มต้น กระแสไฟฟ้า - 200A (MAX. 10 วินาที)
·สำหรับการเปิดตัวเท่านั้น
·ความจุแบตเตอรี่ - 50 ถึง 200 Ah
·ตัวจับเวลา แบบฝัง ตัว (12 ชม.)
· มิติ - 261 × 315 × 230 มม
·น้ำหนัก - 21.0 กก
·สำหรับประเภทเปิด
·สามารถสตาร์ท ราง และรถปราบดิน 10 ตันได้ด้วย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดียว

รหัสสินค้า
EA815YA-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 81,260.00

POWER CODE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815YA-9 ในชุด เครื่องชาร์จ ด่วน EA815YA-9