1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

100 V AC, เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ , EA815YA-11 A

POWER CODE

100 V AC, เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ , EA815YA-11 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,122.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ถ่าน สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถบรรทุกธรรมดาไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่
· จอแสดงผลการชาร์จ: จอแสดงผล LED (การชาร์จ / เสร็จสิ้น / การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ), จอแสดงผลดิจิตอล
· การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุณหภูมิ / ย้อนกลับ = การตัด เอาต์พุต
· การชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จจนเต็มโดยวิธีการชาร์จอัตโนมัติ
· พร้อมกับ ฟังก์ชั่น โหมด อีโค
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ชนิดปิดผนึก / เปิด
· แรงดันขาเข้า: 100 V AC (3A, 50/60 เฮิร์ตซ์)
· แรงดัน Output สูงสุด: DC12.8 V20A/DC25.6 V10A
·แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน: 12 V / 24 V สำหรับรถยนต์
· รองรับการใช้งาน จุแบตเตอรี่ที่รองรับ: 26 อา ถึง 115 อา (ความจุอัตรา 5 ชั่วโมง)
· การใช้พลังงาน: 400VA
· สายไฟ ชาร์จ: 1.8 m
·พาวเวอร์ซัพพลาย (ด้าน Input/Output): 1.8 m
·ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: 290 (W) × 140 (D) × 180 (H) mm
·น้ำหนัก 2.3 กก
· JAN: 4518340312340

รหัสสินค้า
EA815YA-11A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,122.00

POWER CODE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815YA-11A ในชุด 100 V AC, เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ , EA815YA-11 A