(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรลเก็บสายไฟ (พร้อมสายดิน)EA815BH-50

โรลเก็บสายไฟ (พร้อมสายดิน)EA815BH-50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA815BH-50

รหัสรุ่น
EA815BH-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,763.00

POWER CODE 1 ชิ้น 14 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ- เต้ารับ -4 ชิ้น
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ- เต้ารับ - 2P, 15 A, 125 V พร้อมสายดิน
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ - 22A ( ค่า ความจุ※ของ สายไฟ)
· สเปค สายไฟ -VCT2.0 mm2 x 3 คอร์
·มีปลั๊กพับ
·ความยาวสายไฟ:50 ม
·น้ำหนัก:10.8 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA815BH-50

รหัสรุ่น
EA815BH-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,763.00

POWER CODE 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1