1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DR-3A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DR-3A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,420.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 380W
· กระแสไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า:4.8 ก
· แรงบิด สูงสุดในการยึด:250 N ·ม
· ความเร็วในการหมุน:นฤดม:0 ถึง 2100 รอบต่อนาทีแรง:0 ถึง 1800 รอบต่อนาทีกลาง:0 ถึง 1600 รอบต่อนาทีอ่อน:0 ถึง 1400 รอบต่อนาที
· เครื่องวัดความถี่ ผลกระทบ:นฤดม:0 ถึง 2700 ผลกระทบ / นาทีแข็งแกร่ง:0 ถึง 2300 ผลกระทบ / นาทีกลาง:0 ถึง 1900 ผลกระทบ / นาทีอ่อนแอ:0 ถึง 1500 ผลกระทบ / นาที
·ความจุ:สลักเกลียว ธรรมดา:M10 ถึง M18 สลักเกลียว อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง:M8 ถึง M14
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม:1/2 ตร.ม. (12.7 มม.)
·รหัส:2 คอร์/แกน 10 ม
·ขนาด:210 × 240 (H) มม
·น้ำหนัก:2.0 กก. (รหัส· [สเตนเลส] ตะขอ )
· อุปกรณ์เสริม:ถุงเก็บตะแกรง 19 มม. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (2 ชิ้น) (โอริง, ขาพิน addapted)
·แปรง มอเตอร์ น้อยลง
· Class ขั้นต่ำ· น้ำหนักเบา ที่สุด
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้าตกได้สูง
· กลไก เปลี่ยน อุปกรณ์แหล่งจ่าย เป่า 4 ขั้นตอน

รหัสสินค้า
EA813DR-3A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,420.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA813DR-3A ในชุด ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DR-3A