(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC, 20W
· แรงบิด ยึด - 0.05 ถึง 0.8 นาโนเมตร
·ความเร็วในการหมุน - ความเร็วต่ำ:600 ความเร็วกลาง:900 ความเร็วสูง:1, 200 รอบต่อนาที
·ความสามารถในการยึด - สกรู ขนาดเล็ก:M1.2 ถึง M3 สกรูเกลียวปล่อย:เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ถึง 3 มม
·สามารถเปลี่ยนความเร็วในการปฏิวัติย้อนกลับไปข้างหน้า
·น้ำหนัก - 520g (ยกเว้นสายไฟ)
·ความยาวสายไฟ (ม.) - 2- คอร์/แกน 3 ม
· อุปกรณ์เสริม - (+) บิต (# 1, # 2), สปริง อุปกรณ์ควบคุม แรงขัน (สีขาว, ดำ) ชิ้นละ x1 ชิ้น
·วิธีการเริ่มต้นวิธีการเริ่มต้นผลักดัน
·ความยาว - 253 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA813CW-2 ในชุด ไขควงไฟฟ้าEA813CW-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง