(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายไฟ บูสเตอร์EA812JY-81

สายไฟ บูสเตอร์EA812JY-81

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-81

รหัสรุ่น
EA812JY-81
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,495.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ได้กับ สายไฟ บูสเตอร์ 12/24 V DC, 100 A
·มาตรฐาน-sized, ขนาดใหญ่, 4WD, รถ RV รถบรรทุก 2 รถบรรทุก 12 V รถยนต์ดีเซลรถจักรยานยนต์
·สองฟังก์ชั่นของ สายไฟ บูสเตอร์และ สายไฟ สำรอง
·การป้องกันข้อมูลในระบบนำทางรถยนต์เครื่องเสียงเบาะนั่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย นาฬิกา ฯลฯ เมื่อเปลี่ยน เทอร์มินอล แบตเตอรี่
· ความยาวรวม:3.5 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-81

รหัสรุ่น
EA812JY-81
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,495.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1