(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

1.25 มม. 2 x 25 ม. [avs / สีแดง] สำหรับรถยนต์EA812JY-121

1.25 มม. 2 x 25 ม. [avs / สีแดง] สำหรับรถยนต์EA812JY-121

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-121

รหัสรุ่น
EA812JY-121
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,419.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขดลวด AVS
·ประเภท โล่กำบัง แสงของสาย AV
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JASO D611
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้- -101 ถึง -104:12 A, -111 ถึง -114:15 A, -121 ถึง -124:21 A, -131 ถึง -134:27 A, -141 ถึง -144:37 ก
·ขนาดเกลียว x - 1.25 mm2 x 25 เมตร
·สีแดง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-121

รหัสรุ่น
EA812JY-121
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,419.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1