• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
0.5mm2 x 25m [ AVS/Black] Cord For Automobile EA812JY-102

0.5mm2 x 25m [ AVS/Black] Cord For Automobile EA812JY-102

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s)

【Product Specifications】
・AVS wire.
・Light shield type of AV line.
・JASO D611 compliant product.
・Allowable current- -101 to -104:12A, -111 to -114:15A, -121 to -124:21A, -131 to -134:27A, -141 to -144:37A
・Nominal cross-section x Length-0.5mm2 x 25m
・Color-Black

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
8 Day(s)
-

Part Number : EA812JY-102
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)