(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายไฟ บูสเตอร์EA812JX-300

สายไฟ บูสเตอร์EA812JX-300

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JX-300

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ
  • รายละเอียด 1
    DC12/24V
  • รุ่น
    สายไฟ บูสเตอร์
  • รายละเอียด2
    รวม ฉนวนกันไฟฟ้า
  • สเปค ขดลวด
    38 มม.² (380 A)
  • คลิป ความยาวรวม
    160mm
  • ความยาวสายไฟ
    5m
รหัสรุ่น
EA812JX-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,229.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ
  • รายละเอียด 1
    DC12/24V
  • รุ่น
    สายไฟ บูสเตอร์
  • รายละเอียด2
    รวม ฉนวนกันไฟฟ้า
  • สเปค ขดลวด
    38 มม.² (380 A)
  • คลิป ความยาวรวม
    160mm
  • ความยาวสายไฟ
    5m

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 12/24 V DC
·ความยาวสายไฟ - 5 ม
·มี ฉนวนกันไฟฟ้า
· คลิป ยาว - 160 มม
· สเปค สายไฟ:38 ตร.มม. (380 A)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JX-300

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ
  • รายละเอียด 1
    DC12/24V
  • รุ่น
    สายไฟ บูสเตอร์
  • รายละเอียด2
    รวม ฉนวนกันไฟฟ้า
  • สเปค ขดลวด
    38 มม.² (380 A)
  • คลิป ความยาวรวม
    160mm
  • ความยาวสายไฟ
    5m
รหัสรุ่น
EA812JX-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,229.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1