(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซลล์ สตาร์ทเตอร์ EA812HD-2

เซลล์ สตาร์ทเตอร์ EA812HD-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812HD-2

รหัสรุ่น
EA812HD-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,665.00

POWER CODE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว - 12 V DC, 17AH
·ปริมาณแบตเตอรี่ - 2 ชิ้น
·ซ็อกเก็ตเอาต์พุต - 12 V DC / สูงสุด 10 A
· เอาต์พุต เมื่อเริ่มต้นเซลล์ - 12 V DC / Maximum200A, 24 V DC / สูงสุด 400 A
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC, 50/60 Hz
·เซลล์เริ่มต้นใช้งานแบตเตอรี่สำหรับ 12/24 V 80 Ah
·พร้อม สวิตช์
· มิติ - 165 (W) × 400 (L) × 270 (H) มม
·น้ำหนัก - 20 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812HD-2

รหัสรุ่น
EA812HD-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 49,665.00

POWER CODE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1