• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Portable Power Supply EA812HB-2A

Portable Power Supply EA812HB-2A

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s)

【Product Specifications】
・Recharge time-Approx. 48 hours
・Input voltage-12.8 to 13.2VDC、100VAC
・Output voltage-100VAC、12VDC
・Rated output-100VAC・120W(Inverter)、12VDC・12A
・Built-in battery-12VDC・20Ah
・Dim.-316×134×295(H)mm
・Weight-8.3kg
・With cell boostfunction (250A/5 sec.)、LED bulb 8 pcs、12VDC output socket、USB port(A type)
・Accessories-Boost cable(approx. 1m)、DC charging cord(approx. 1m)、AC charging adapter(cord length approx. 1.9m)
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
8 Day(s)
-

Part Number : EA812HB-2A
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ