• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Speed Controller EA812C

Speed Controller EA812C

【Product Specifications】
・For electric motor tool with brush.
・Max. load current-10A
・Voltage-100VAC
・Cord length-1.9m
・Control method-Thyristor electronic feedback control
・Dim.-65 x 50 x 105(H)mm
・Weight-390g

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA812C

Part Number
EA812C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA812C in the Speed Controller EA812C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812C ในชุด Speed Controller EA812C

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)