• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hex Shaft Diamond Drill Bit For Concrete EA811AS-7.5

Hex Shaft Diamond Drill Bit For Concrete EA811AS-7.5

【Product Specifications】
・Hex shank-6.35mm
・It is specially designed for rotation, and drills quietly without spilling much chips.
・For drilling concrete (not for iron bars), mortar, blocks, extrusion molding cement plates, bricks, and tile anchorage preparation holes
・Blade tip dia.-7.5mm
・Effective length-45mm
・Length-80mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA811AS-7.5

Part Number
EA811AS-7.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA811AS-7.5 in the Hex Shaft Diamond Drill Bit For Concrete EA811AS-7.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA811AS-7.5 ในชุด Hex Shaft Diamond Drill Bit For Concrete EA811AS-7.5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)