• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rotary Drill for Block EA811AH-6

Rotary Drill for Block EA811AH-6

【Product Specifications】
・Concrete block, mortar and tile can be drill by rotational use.
・3 blades adopted
・Blade tip dia.…6.0mm
・Length…115mm
・Effective length…65mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA811AH-6

Part Number
EA811AH-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA811AH-6 in the Rotary Drill for Block EA811AH-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA811AH-6 ในชุด Rotary Drill for Block EA811AH-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)